Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Linearlagereinheiten KG-3 mit Lagern der ISO-Reihe 3. Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64641201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
15,5214,2813,0311,810,559,939,3

da [mm]12
A [mm]20
H [mm]20
H1 [mm]6
H2 [mm]35
H3 [mm]13
H4 [mm]16,5
J [mm]30
L [mm]43
N* [mm]M6
N1 [mm]5,6
sw [mm]3
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn