Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64744003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
97,3194,2891,2188,1985,15

d [mm]40
Länge [mm]600
A [mm]73
H [mm]50
H1 [mm]8
J [mm]200
J1 [mm]55
M [mm]15,0
N [mm]9,0
N1 [mm]11,0
ß [°]50
Schrauben [DIN 912]M10x35
Gewicht [kg]7,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn