Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
• Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
• Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
• Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.
• Für hohe Drehzahlen, Umfangsgeschwindigkeit bis 14m/s.
Empfohlene Toleranzen: Aufnahmebohrung H8, Wellen-Ø h11, Wellenrauheit Ra 0,2 bis 0,8 μm.
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C).
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64790007
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,86 | 1,71 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 1,12 | 1 |