Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64850900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
60,2358,1456,0553,4244,3542,73

Profil Bezeichnung [mm]KN 28 x 34
ØA DIN ISO 2768 m [mm]78
ØB DIN ISO 2768 m [mm]60
ØB1 DIN 74 m [mm]9
Ø C H7 [mm]46
Ø F h8 [mm]45
Ø d H7 [mm]28
E DIN ISO 2768 [mm]12
h DIN ISO 2768 [mm]3,5
L DIN ISO 2768 [mm]60
Gewicht [kg]0,64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn