Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64899512

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
169,44159,76150,09138,07128,64115,61108,41105,72

Profil Bezeichnung [mm]KN 36 x 42
ØA DIN ISO 2768 m [mm]90
ØB DIN ISO 2768 m [mm]70
ØB1 DIN 74 m [mm]9
Ø C H7 [mm]52
Ø F h8 [mm]52
Ø d H7 [mm]36
E DIN ISO 2768 [mm]16
h DIN ISO 2768 [mm]4
L DIN ISO 2768 [mm]80
Gewicht [kg]0,94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn