Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64899605

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
74,7367,2863,5362,9353,5948,54

Profil Bezeichnung [mm]KN 16 x 20
Ø A [mm]52
Ø B [mm]38
Ø B1 [mm]5,5
Ø Ch8 [mm]25
Ø dH7 [mm]16
L [mm]14
K [mm]2
T [mm]5,7
S [mm]M 5
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn