Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.
  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.
  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.

Öffnungs-Kraft 26N +/-5N.

* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903711

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
206,13185,52164,91154,6

Schienenlänge [mm]1100
Auszug [mm]1100
A [mm]416
B [mm]448
C [mm]768
D [mm]800
E [mm]416
F [mm]448
G [mm]544
H [mm]960
Lastwert / Paar [kg]75 / 60*
Gewicht / Paar [kg]6,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn