Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (3 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Fünf Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen ungebohrt, für kundenspezifische Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64990501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
103,8293,4390,4887,5578,7170,49

BeschreibungLaufwagen
Merkmalmit Edelstahlkugeln
Länge [mm]177
Breite [mm]57
Höhe [mm]20
Gewicht [g]559

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn