Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Edelstahl 1.4305 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399756

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,032,622,372,122,021,681,511,45

d1 [mm]M 6
d2 [mm]11
d3 [mm]14
d4 [mm]24
h [mm]16,5
k [mm]9,5
I [mm]10,5
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn