Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Edelstahl 1.4305 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399758

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,543,032,732,482,371,951,771,66

d1 [mm]M 8
d2 [mm]13
d3 [mm]16
d4 [mm]30
h [mm]19,5
k [mm]11
I [mm]11,5
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn