Werkstoff: Grauguss. Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66025000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,264,874,4143,823,553,393,3

d1 [mm]50
d2 [mm]M 10
d4 [mm]18
h1 [mm]34
h3 [mm]20
t1 [mm]18
Gewicht [g]105

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn