Werkstoff: Edelstahl 1.4305 rostfrei, matt gestrahlt. Kugelknöpfe mit Abmessungen nach DIN 319, aus Metall.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66499420

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,47,747,056,736,386,045,695,35

AusführungEdelstahl
d1 [mm]20
d2 [mm]M5
d6 [mm]12
h [mm]18
t1min. [mm]7,5
Gewicht [g]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn