Werkstoff: Messing vernickelt. Edelstahl.

Zur manuellen Erst- und Nachschmierung um perma Schmiersysteme vor Beschädigungen zu schützen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68060013

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
14,5113,6211,52

AusführungMessing
Länge [mm] 98
Gewicht [g] 228

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn