Werkstoff: Messing vernickelt. Edelstahl.

Zur manuellen Erst- und Nachschmierung um perma Schmiersysteme vor Beschädigungen zu schützen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68060014

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
29,1927,423,17

AusführungEdelstahl
Länge [mm] 98
Gewicht [g] 207

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn