Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55-75º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit hoher Härte für hohe Belastbarkeit, zwischen Innenbuchse und Außenbuchse eingepresst.
Geeignet für hohe Radialbelastung, mittlere Axialbelastung und geringe Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.

Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 685163225P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,548,868,247,667,056,285,534,7

Innen-Ø d [mm]16+0,2
Außen-Ø D [mm]32+0,15
Länge der Innenbuchse l [mm]28+/-0,1
Länge der Außenbuchse L [mm]25+/-0,3
zul. stat. Radiallast Fr [N]3600
radiale Federkonstante Cr [N/mm]5800
zul. stat. Axiallast Fa [N]770
axiale Federkonstante Ca [N/mm]580
zul. stat. Verdrehwinkel φ [Grad]15
zul. stat. Drehmoment Md [Nm]27,3
Drehfederkonst. Cf [Nm/Grad]1,82
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn