Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere Kugelausgleichsscheibe MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68699510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
15,4114,6513,8813,0912,34

TypMN 686.5 20
passend fürM10
h+/-0,5 [mm]10
Dm [mm]32
D1 [mm]13,0
D2 [mm]14,0
d [mm]20
Gewicht [g]44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn