Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die annähernd
lineare Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme bei
minimaler Maschinenbelastung. Die geringe Eigenerwärmung des Materials
bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40° C bis
+90° C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit
Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung:
Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV-
und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische
Kraftaufnahme: 533 N bis 23.500 N. Zulässiger Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C. Energieabbau: 35% bis 64%. Materialhärte:
Shore 40D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M12:
50 Nm. M16: 120 Nm. Download
Kennlinien 1,5 MB Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.
1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 69119000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
131,57 | 125,56 | 120,3 | 101,53 | 98,24 | 85,6 |
90-47 |
NEU |
580 |
778 |
47 |
90 |
124 |
84 |
16 |
92 |
M16 |
490 |