Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77121000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
57,0855,353,5151,7249,95

Zähnezahl10
da [mm]135
d [mm]118
b [mm]32
ND [mm]60
L [mm]50
B ca. [mm]10
Gewicht [kg]2,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn