Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000010

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
21,2720,619,9419,27

Zylinder-Ø [mm]10
Gewinde KKM4
B1 [mm]2
F [mm]12,5
L [mm]33
L2 [mm]8
SW1 [mm]11
SW2 [mm]3,2
SW3 [mm]7
SW4 [mm]11
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn