Werkstoff: Gehäuse Aluminium, Filterelement Sintermetall. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86531511

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
4,974,824,674,51

AG1/8 A
B [mm]6,0
C [mm]16
D [mm]8
SW [mm]15
Durchfluss m3/h11,3
Gewicht [g]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn