Beschreibung:

Hochwirksamer Schaumreiniger. Sorgt für blendfreie Fahrzeugscheiben und sicheren Durchblick. Löst und entfernt Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartige Verschmutzungen. Für Polycarbonat geeignet und neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen.

Einsatzgebiet:

Zur Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugscheiben, speziell auch nach Scheibenreparaturen. Darüber hinaus für Spiegel und Scheinwerfer im Kfz-/Nfz-Bereich sowie für Fenster, Spiegel usw. in Haushalt und Gewerbe.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigende Fläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Stoff- oder Papiertuch abwischen.

Für blend- und streifenfreie Fahrzeugscheiben.


Löst und entfernt Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartigen Schmutz. Für innen und außen. Mit spezieller Schaumformel, die besser haftet und Ablaufen verhindert. Neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Reiniger gleichmäßig aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Stoff- oder Papiertuch abwischen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1512

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
4,54,24,1

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,377

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn