Beschreibung:

Reinigt, poliert und schützt. Für strahlenden Glanz durch Carnaubawachs. Hervorragender Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und Waschanlagen. Gleicht kleine Haarkratzer aus und glättet die Oberfläche. Verleiht dem Lack Tiefenglanz. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen. Sparsamer Verbrauch aufgrund cremiger Konsistenz.

Einsatzgebiet:

Für neuwertige sowie leicht verwitterte Bunt- und Metalliclacke. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen.


Anwendung:

Zu behandelnde Lackflächen müssen vor der Anwendung gründlich gereinigt und sorgfältig getrocknet sein. Lack-Glanz-Creme mit weichem Lappen, Poliertuch oder Schwamm aus der Dose entnehmen und unter leichtem Druck mit kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Lack-Glanz-Creme antrocknen lassen, bis sich ein matter Belag bildet. Anschließend mit LIQUI MOLY-Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) entfernen und Oberfläche auf Hochglanz polieren. Nicht in praller Sonne oder auf warmen Lackflächen anwenden. Vor Frost schützen. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege.

Für neuwertige sowie leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke.

Für strahlenden Glanz. Hervorragender Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und Waschanlagen.


Eigenschaften:

  • Schonende Pflege für alle neuwertigen und auffrischungsbedürftigen Bunt- und Metallic-Lacke.
  • Zum Auspolieren kleiner Kratzer.
  • Streifenfreier, spiegelnder Hochglanz.
  • Dauerhafte Konservierung.

Gebrauchsanweisung:

  • Fahrzeug mit Liqui Moly Auto-Wasch-Shampoo waschen.
  • Lack-Glanz-Creme mit leicht angefeuchtetem Schwamm dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen.
  • Anschließend mit LIQUI MOLY Microfasertuch (Art.-Nr. 1651)
    glanzpolieren.
  • Nicht in praller Sonne oder auf warmen Lackflächen anwenden. Vor Frost schützen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1532

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
9,59,28,98,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 g
Gewicht (kg)0,394

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn