14.07.2017
Elastische Kupplung DXA – mehr Drehmoment, höhere Lebensdauer
Bei herkömmlichen Elastomer-Klauenkupplungen mit symmetrischer Zahnform führt das zu
übertragende Drehmoment zu einer sehr hohen Belastung in den Zahnspitzen der
Zahnkränze. Das verursacht einen hohen Verschleiß und erfordert große Baumaße. Die
spezielle Zahn- und Klauengeometrie der neuen Kupplung DXA sorgt für eine gleichmäßige
Verteilung der Kräfte im Zahn, wodurch das zulässige Drehmoment erhöht und der
Verschleiß reduziert wird. Außerdem vermeidet diese spezielle Zahnform die Verschiebung
der Zahnkranzzähne unter Belastung zur Drehachse hin, welche bei herkömmlichen
Klauenkupplungen zu hoher Reibung führt. Zudem bieten die feinbearbeiteten Oberflächen
eine sehr glatte Kontaktfläche zu den Zahnkränzen, was im Vergleich zu unbearbeiteten
Gussflächen die Lebensdauer der Zahnkränze weiter erhöht. Ein perfektes Finish für
höchste Ansprüche.
Die hochwertigen Zahnkränze aus eigenen Spritzgussformen sind „Made in Germany“.
MÄDLER® bietet die Kupplung DXA in 12 Baugrößen mit Durchmesser 55 bis 220mm an,
für Wellen-Ø bis 100mm und einem maximalen Drehmoment bis 11.000 Nm. Die Kupplungen
DXA sind direkt aus Vorrat zu attraktiven Staffelpreisen lieferbar. Fertigbohrungen,
Passfedernuten und Feststellgewinde sind kurzfristig im MÄDLER®-eigenen
Fertigungsbetrieb möglich.
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von
Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei
Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer,
Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-
Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und
Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in
Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben
gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm
DIN 9001:2015 zertifiziert.
Link zu den elastischen Kupplungen im Webshop
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Kupplung DXA.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]