16.10.2017
Antriebselemente und Normteile aus einer Hand
Neue Ideen und fortschrittliche Maschinen ermöglichen eine immer weiterreichende
Rationalisierung in der Landwirtschaft. Für die Entwicklung innovativer Geräte und Anlagen
werden zunehmend hochwertige Bauteile verwendet, die sonst nur im Maschinenbau und
Automobilbau Standard waren. MÄDLER® bietet eine enorme Auswahl an Antriebselementen
wie Rollenketten-, Zahnriemen- und Keilriementrieben, Zahnrädern, Verbindungswellen,
Lagern, Kupplungen und Spindeln bis hin zur Pneumatik. Außerdem gehören Befestigungsteile
und Bedienteile zum Standardsortiment. Viele Artikel sind in unterschiedlichen Werkstoffen
und Ausführungen erhältlich, so dass für jeden Anwendungsfall ein passendes Bauteil
geliefert werden kann. Artikel aus rostfreiem Edelstahl sind witterungsunempfindlich und
gut zu reinigen. Für schmierstofffreien Einsatz sind verschiedenste Teile aus Kunstsoff
erhältlich. Zum Schutz vor Vibrationen bietet MÄDLER® eine große Anzahl Gummi-
Metallelemente auch in rostfreier Ausführung. Außerdem ermöglicht das umfangreiche
Sortiment an Normteilen und die ausgezeichnete Logistik mit kürzesten Lieferzeiten eine
schnelle Reparatur, z.B. während der Erntezeit. Teile, die nicht im Katalog und Webshop
enthalten sind, können nach Vorgabe, Muster oder Zeichnung im MÄDLER®-eigenen
Fertigungsbetrieb hergestellt werden. Bearbeitungen an Katalogteilen sind auch
kurzfristig möglich.
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von
Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei
Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer,
Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-
Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und
Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in
Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben
gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm
DIN 9001:2015 zertifiziert.
Link zum Webshop
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Sortiment.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]