07.11.2017
Spannsätze und Schrumpfscheiben in großer Vielfalt
Welle-Nabe-Verbindungen wie Spannsätze und Spannbuchsen werden verwendet, um Antriebselemente auf Wellen schnell,
zuverlässig und mit Werkzeug wieder lösbar zu befestigen. Für eine präzise Funktion der Mechanik muss die passende
Welle-Nabe-Verbindung sorgfältig ausgewählt werden. Je nach Anwendung sind die Anforderungen hinsichtlich
übertragbarem Drehmoment, Bauraum, Montageaufwand, Zentrierfähigkeit, Werkstoff und sonstigen Eigenschaften
sehr unterschiedlich. Im MÄDLER Sortiment finden Sie für kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen eine Vielfalt an
Spannelementen: mechanische oder hydraulische innenspannende Spannsätze und auch außenspannende, mechanische
Schrumpfscheiben. Ausgewählt werden kann zwischen 33 Typen und 883 Artikeln. Über 185.000 Stück sind direkt
lieferbar. Aber welcher Artikel ist nun der passende für meine Konstruktion? Für diese Frage bietet MÄDLER®
online eine schnelle und präzise Lösung: Mit dem Spannsatz-Auswahl-Tool finden Sie in wenigen Schritten den
passenden Artikel für Ihre Anwendung. Außerdem können Sie mit diesem MÄDLER-Tool die Festigkeitsberechnung
für die Nabe für beliebige Spannsätze und Naben-Werkstoffe schnell und einfach durchführen.
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von Antriebselementen und
Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen.
Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile,
Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen.
MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in
Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben
gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm
DIN 9001:2015 zertifiziert.
Weitere Informationen zu Spannsätzen und Schrumpfscheiben im Webshop
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Spannsätze_mittelgroß_FREI.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]