11.01.2017
Wälzlager mit vergrößerter, radialer Lagerluft von MÄDLER®
Zusätzlich zu den verschiedensten Wälzlagern in Standardausführung hat die MÄDLER GmbH jetzt auch Kugel- und Rollenlager in
Ausführung C3 mit vergrößerter Lagerluft im Sortiment. Die Größe der Lagerluft ist keine Frage der Qualität, sondern muss
zum Einsatzfall passen. Die meistverwendeten Wälzlager haben die normale Lagerluft. Wälzlager in Ausführung C3 haben eine
größere radiale Lagerluft. Dadurch ergibt sich je nach Bauart des Lagers auch ein größeres axiales Lagerspiel.
Das vergrößerte Radialspiel dient zum Ausgleich von großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenring oder von
Verformungen bei großem Passungsübermaß. Das vergrößerte Axialspiel kann zum Ausgleich großer Toleranzen der umliegenden
Bauteile genutzt werden. Damit können die Toleranzen von Einbauräumen, Lagersitzbreiten und Distanzbuchsen gröber gewählt
und diese Bauteile kostengünstiger hergestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Webshop:
https://www.maedler.de/product/1643/kugellager-rollenlager-mit-lagerluft-c3
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/Maedler_Wälzlager_C3.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]