MÄDLER - sorgen für Antrieb

PRESSEMITTEILUNG

 

 


 

18.05.2021

 

Hochleistungsbuchsen für die elastische Lagerung

 

Die Aufnahme von radialen und axialen Kräften – das ermöglichen gummielastische Lagerungen, sogenannte Silentbuchsen. Zum Einsatz kommen sie in vielfältigen Bereichen, wie Maschinen- und Anlagenbau sowie Lager- und Transportwesen. MÄDLER® bietet hier zwei Hochleistungsbuchsen für unterschiedliche Einsatzbereiche: Die eingepresste Version (PHO-P) und die komplett vulkanisierte Version (PHO-V). Beide Buchsen werden in MÄDLER®-eigenen Werkzeugen hergestellt, was eine konstant hohe Qualität garantiert und die optimale Verwendbarkeit für die geforderten Anforderungen sicherstellt.

 

In der Buchse PHO-P ist der hochwertige, sehr belastbare Gummikörper mit höherer Härte in die Außenbuchse eingepresst. Diese Buchsen eignen sich für eine hohe Radialbelastung bei einer nur mittleren Axialbelastung und geringen Torsion.

 

Der hochwertige, sehr belastbare Gummikörper der Buchse PHO-V ist an der Innenbuchse und an der Außenbuchse vulkanisiert. Dieses Fertigungsverfahren ist bei solchen Buchsen mittlerweile selten zu finden. Durch die Vulkanisierung wird ein Herausrutschen oder Verdrehen des Gummikörpers zuverlässig verhindert. Dadurch kann eine geringere Shore-Härte gewählt werden. Diese Buchsen zeichnen sich durch gute Flexibilität aus und sind für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion geeignet.

 

MÄDLER® bietet neben diesen Hochleistungsbuchsen viele weitere Qualitäts-Gummielemente: Anschlagpuffer, Schwingungsdämpfer, Handgriffe, Dichtkappen, Schutzkappen und Faltenbälge. Die meisten Gummielemente werden in MÄDLER® eigenen Werkzeugen hergestellt und sind dadurch in einer gleichbleibend hohen Qualität verfügbar. Zudem hält das Stuttgarter Unternehmen hohe Lagerbestände vor und fertigt individuell nach Muster oder Zeichnung – als Einzelfertigung oder in größerer Serie.

 

Detaillierte Informationen zum neuen Lieferprogramm der Hochleistungsbuchsen PHO sowie zu dem mehr als 31.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramm von MÄDLER® bietet der Online-Shop unter www.maedler.de

 

Über MÄDLER®

Die MÄDLER®-Gruppe verfügt als Hersteller und Großhändler von Antriebs- und Maschinenbauelementen über 139 Jahre Erfahrung. Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von Antriebslösungen und Normteilen für vielfältige Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu Getrieben und Getriebemotoren. Neben der Unternehmenszentrale und den Logistikstandorten in Stuttgart und Düsseldorf befinden sich weitere Standorte in Hamburg und Shenzhen, China. In der eigenen Fertigung entstehen auf modernsten Produktionsanlagen Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität – über 6.000 Teile des mehr als 31.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER® in der Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de

 

Fotos zur Pressemitteilung

 

 

Presse

Bild 1: Hochleistungsbuchsen PHO für die elastische Lagerung
 
 

 

Presse

Bild 2: Gummipuffer – ausgezeichnete Schwingungsdämpfer
 
 

 

Bildmaterial / Quelle: MÄDLER®

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER PHO Hochleistungsbuchsen.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn