22.07.2019
Innovativer Werkstoff eröffnet neue Dimension für Keilwellen
Mit neuen Keilwellen aus 42CrMo4-Vergütungsstahl erweitert MÄDLER, Großhändler und Hersteller von Antriebs- und
Maschinenbau¬elementen, sein Sortiment an Keilwellenverbindungen. Das neue Material sorgt dafür, dass sich
entweder die Dimensionierung der Keilwellen verringern oder ihre Belastbarkeit erhöhen lässt. Dadurch eignen
sich die hochfesten Keilwellen zur Übertragung großer und wechselnder Drehmomente unter anderem in
Schaltwellengetrieben für Werkzeugmaschinen. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Beitrag zu mehr Energieeffizienz
im Maschinen- und Sondermaschinenbau.
Zusätzlich zu Keilwellen aus den Werkstoffen C45 und Edelstahl 1.4301 bietet MÄDLER ab sofort auch Keilwellen
aus 42CrMo4 im Lieferprogramm. Aufgrund seiner besonderen Materialeigenschaften erlaubt der Vergütungsstahl eine
höhere Streckgrenze, Biegewechselfestigkeit und Flächenpressung, wodurch sich in der Konstruktion wahlweise die
Belastung der Keilwelle steigern oder ihre Dimensionierung verringern lässt. Dank geringerer Massekräfte sind so
Energieeinsparungen sowie höhere Beschleunigungen und schnellere Drehzahlwechsel möglich. Zudem sind die Keilwellen
aus 42CrMo4 für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit geeignet und bieten damit zahlreiche
Möglichkeiten im Sondermaschinenbau.
Sofortige Verfügbarkeit bis 6.000 mm Länge
Als Standard sind die Keilwellen aus 42CrMo4 von MÄDLER in den Längen 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 3.000 mm sowie
6.000 mm verfügbar. Eine ständige umfangreiche Lagerhaltung ermöglicht die sofortige Lieferung. Auch Sonderlängen
auf Kundenwunsch bis 6.000 mm bietet MÄDLER dank der eigenen Fertigung – nach Zeichnung oder Muster exakt auf Maß.
Bei Bedarf übernehmen die Spezialisten für Antriebs- und Maschinenbaulösungen auch die Bearbeitung der Enden
sowie das nachträgliche Richten.
Detaillierte Informationen zum neuen Lieferprogramm der Keilwellen 42CrMo4 sowie zu dem mehr als 30.000 Artikel
umfassenden Gesamtprogramm von MÄDLER bietet der Online-Shop unter
www.maedler.de
Über MÄDLER
Die MÄDLER-Gruppe verfügt als Großhändler und Hersteller von Antriebs- und Maschinenbauelementen über mehr als
135 Jahre Erfahrung. Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von Antriebslösungen
und Normteilen für vielfältige Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu Getrieben und Getriebemotoren.
Neben der Unternehmenszentrale und dem Logistikstandorten in Stuttgart und Düsseldorf befinden sich weitere Standorte
in Hamburg und Shenzhen, China. In der eigenen Fertigung entstehen auf modernsten Produktionsanlagen
Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität – über 6.000 Teile des mehr als 30.000 Artikel umfassenden
Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER in der Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten
Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de
Bildmaterial / Quelle: MÄDLER
Bild 1: Keilwelle 42CrMo4
Bild 2: Keilwellen-Flansch
Mit neuen Keilwellen aus 42CrMo4-Vergütungsstahl
erweitert MÄDLER sein Sortiment an sofort lieferbaren
Keilwellen in Längen bis 6.000 mm. Ihre maximale Geradheit
beträgt 0,8mm/m und die Torsion max 0,5mm/m. Auf Anfrage
ist eine Geradheit von 0,1mm/m möglich. Eine hohe
Lagerhaltung stellt die verzögerungsfreie Verfügbarkeit
auch bei kundenindividuellen Längen sicher. Ergänzt wird
das Programm durch passendes Zubehör, wie Flansche oder Klemmringe.
Bild 3: Keilwellen-Klemmring
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Fotos Keilwellen.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]