30.01.2018
MÄDLER® bietet eine unschlagbare Vielfalt im Bereich Kettenräder
MÄDLER® hat im Bereich Kettenräder für Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187) das
Sortiment stark erweitert und bietet in Deutschland die umfangreichste Palette dieser
Kettenräder. Das Lagerprogramm umfasst mehr als 3.000 verschiedene Artikel. Damit liefert
MÄDLER® für jede Anwendung das richtige Kettenrad. Zusätzlich können Sonderanfertigungen
nach Kundenvorgabe in kürzester Zeit gefertigt werden, vom Einzelstück bis zu großen Serien.
Besonders hervorzuheben sind die einbaufertigen, gehärteten Kettenräder KRF. Diese sind jetzt
auch in Größe 20 B-1 erhältlich. Bei allen anderen Größen wurden viele weitere Artikel mit
optionalen Bohrungen eingefügt. Mit 897 verschiedenen fertig bearbeiteten Kettenrädern KRF
liegt MÄDLER® vor allen Marktbegleitern. Der aktuelle Lagerbestand in Stuttgart beträgt
30.000 Stück, weitere 37.000 Stück sind in Kürze verfügbar.
Doppel-Kettenräder eignen sich zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo
die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine zweite, parallel laufende Kette
übertragen werden muss. Neu im Sortiment sind die Doppel-Kettenräder ZREG mit gehärteter
Verzahnung. Die ebenfalls neue Ausführung ZRET für Taper-Spannbuchsen ermöglicht eine
schnelle und kostengünstige Montage.
Mehr Informationen zu Kettenräder KRF
Mehr Informationen zum Kettenräder ZREG
Mehr Informationen zu Kettenräder ZRET
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von
Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei
Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer,
Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe
-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite
und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in
Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben
gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN
9001:2015 zertifiziert.
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Kettenräder KRF_ZREG_ZRET.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]