15.06.2020
Taper-Zahnriemenräder AT und T - exklusiv bei MÄDLER® sofort aus Vorrat
Die Taper-Buchsen-Befestigungsart ist preiswert und schnell sowie für relativ hohe Drehmomente geeignet.
Zahnriementriebe ermöglichen eine laufruhige und synchrone Kraftübertragung. Durch ihre Wartungsfreiheit sind
diese Antriebe sehr wirtschaftlich und sauberer sowie leiser als Kettenantriebe. Durch die formschlüssige
Verzahnung können hohe Kräfte bei geringer Vorspannung übertragen werden. Für die Steuerung in Antriebssystemen
und zur Positionierung in Linearsystemen sind Zahnriementriebe mit geringem Spiel sehr gut geeignet. Das
verschafft dieser Bauweise große Vorteile gegenüber kraftschlüssigen Antrieben, wie z. B. Keil- oder Flachriemen.
Für die Befestigung eines Zahnriemenrades auf einer Welle bietet die Taper-Befestigungs-Art eine sehr schnelle und
einfache Lösung: Die konisch geformte Taper-Spannbuchse fixiert das Taper-Zahnriemenrad (ein Antriebselement mit
entsprechender Aufnahmebohrung für eine Taper-Spannbuchse, also in Taper-Ausführung) auf der Welle und entwickelt
dadurch eine hohe Klemmkraft. Zusätzlich kann eine Passfeder für eine formschlüssige Verbindung zur Welle eingelegt
werden. Diese Befestigungsart ist damit insbesondere für relativ hohe Drehmomente sehr geeignet. Gleitzeitig wird
das Zahnriemenrad gegen axiale Verschiebung gesichert. Taper-Spannbuchsen können – je nach erforderlichem
Drehmoment - mit oder ohne Passfeder verwendet werden. Die Buchsen gibt es in verschiedenen Außenabmessungen.
Jedes Außenmaß gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungsgrößen. So kann ein Antriebselement auf
verschieden großen Wellendurchmessern befestigt werden. Dieses System bietet für den Lieferanten die Möglichkeit
der rationellen Lagerhaltung und für den Kunden den Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit von einbaufertigen
Antriebselementen in vielen verschiedenen Bohrungsgrößen.
Der Spezialist für Antriebselemente MÄDLER® bietet exklusiv Zahnriemenräder AT und T in Taperausführung an.
Diese sind in den Riemenbreiten 16 mm, 25 mm, 32 mm sofort lieferbar. Die passenden Taper-Buchsen sind in
einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungsdurchmesser sowohl metrisch als auch in Inch-Varianten im
MÄDLER® Webshop zu finden.
Jetzt neu online gestellt hat die Stuttgarter Unternehmensgruppe Videos, in denen die Taper-Spannbuchsen
Montage und Demontage Schritt für Schritt gezeigt wird. Zu finden sind diese und weitere Service-Videos
im Webshop unter www.maedler.de im Produktbereich
Taper-Spannbuchsen sowie im MÄDLER® YouTube Channel.
Neben Zahnriemenrädern in vielen verschiedenen Profilen, Breiten und Zähnezahlen liefert MÄDLER® viele
weitere preiswerte, einbaufertige Antriebselemente in Taper-Ausführung in großer Auswahl aus Vorrat,
wie Kettenräder, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben und Kupplungen.
Zahnriemen-Verschweißen und Sonderanfertigungen
Bei MÄDLER® können PU-Riemen ab Teilung 5mm und Breite 10mm zu Endlos-Riemen mit beliebiger Zähnezahl
verschweißt werden. Je nach Profil und Breite kann eine Mindestlänge von nur 420mm erreicht werden.
Das Verschweißen erfolgt direkt im firmeneigenen Zahnriemen-Lager. Die Riemen werden normalerweise
innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang verschickt. Einzelstücke bis größere Serien können in
kürzester Zeit zu günstigen Preisen gefertigt werden.
Alternativ bietet das Unternehmen Riemen in Sonderlängen auch endlos gefertigt, ohne unterbrochene
Zugstränge. Auf Anfrage werden zahlreiche Sonderriemen, wie z.B. Zahnriemen mit V-förmig angeordneten
Zähnen und selbstführende Zahnriemen mit Mittelsteg, geliefert.
Bild 1: Taper-Zahnriemenräder AT und T
Bild 2: Taper-Spannbuchsen
Bild 3: Taper-Spannbuchsen-Montagevideo
Über MÄDLER®
Die MÄDLER®-Gruppe verfügt als Hersteller und Großhändler von Antriebs- und Maschinenbauelementen über
mehr als 135 Jahre Erfahrung. Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von
Antriebslösungen und Normteilen für vielfältige Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu
Getrieben und Getriebemotoren. Neben der Unternehmenszentrale und dem Logistikstandorten in Stuttgart und
Düsseldorf befinden sich weitere Standorte in Hamburg und Shenzhen, China. In der eigenen Fertigung entstehen
auf modernsten Produktionsanlagen Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität – über 6.000 Teile
des mehr als 28.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER® in der
Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MAEDLER Zahnriemenräder T10 und AT10 TaperV2.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]
">