Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64401000   Tr. 10 x 320331450,50,30,04
64401200   Tr. 12 x 322401860,50,30,08
64401400   Tr. 14 x 4305022101,00,50,16
64401600   Tr. 16 x 4305022101,00,50,16
64402000   Tr. 20 x 4366024101,00,50,30
64402400   Tr. 24 x 5457030111,00,50,60
64402800   Tr. 28 x 5588847141,00,51,06
64403000   Tr. 30 x 6588847141,00,51,02
64403200   Tr. 32 x 6588847141,00,51,02
64403600   Tr. 36 x 68011258182,01,02,30
64404000   Tr. 40 x 78013763182,01,03,00
64404400   Tr. 44 x 78013763182,01,02,90
64404800   Tr. 48 x 89016768182,01,04,30
64405000   Tr. 50 x 89016768182,01,04,30
64405200   Tr. 52 x 89016768182,01,04,20
64406000   Tr. 60 x 99016768182,01,04,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn