Ausführung C: Die Spindel ist mit dem Schneckenrad fest
verbunden. Die Axialbewegung übernimmt die außerhalb vom Getriebe
laufende Gewindemutter. Gehäuse: Alu-Legierung
Druckgusstechnik. Allseitig bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt. Verzahnung:
Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt selbsthemmend. Vibration,
Erhöhung der Spindelsteigung oder die Verwendung von Kugelgewindetrieben
heben die Selbsthemmung wieder auf. In diesem Falle ist z. B. der Anbau
eines Bremsmotors vorzusehen. Für langsamere Hubgeschwindigkeiten sind
Schneckenradsätze mit höherer Übersetzung auf Anfrage lieferbar. Spindel:
Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl C45, gewirbelt.
Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als Kugelgewindetrieb
lieferbar. Schutzrohr: Wenn nicht anders bestellt wird, wird mit
Schutzrohr geliefert. Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis. Dabei
wird die Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres gesichert,
damit der Hub in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw. sich die
Spindel nicht aus dem Getriebe herausdrehen lässt. Achtung:
Durch die Ausdrehsicherung verlängert sich das Schutzrohr um ca. 20mm.
Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für Basisgetriebe
ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und
Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder Spiralfederabdeckung,
Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine Ausführung für niedrige
Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro Umdrehung der
Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0). *Hub pro Umdrehung der
Eingangswelle. **Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter
optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )