Werkstoffe: Behälter: Polykarbonat. Gehäuse: Zink-Druckguss. O-Ringe: synthetische Elastomere. Filterelement: Polypropylen. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck:10 bar max. Filterelement: 40 µm Standard. Entleerung: Manuell. Regelbereich: 0,3 bis 10 bar Standard. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Maximaler Durchfluss: 38 l/s (Anschluss G 1/4, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Dp = 1 bar, Filterelement 40 µm). Ersatzfilter Artikel-Nr.: 830 007 01 Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 830 007 01, Ersatzfilter
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
Artikel Menge AnschlussGewicht
[g]
83001100   G 1/4520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn