Werkstoff:
Befestigung: Aluminium Druckguss.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Zylinder-Ø [mm] | CD H9 [mm] | EW [mm] | FL [mm] | L [mm] | MR [mm] | R [mm] | Gewicht [g] |
| 81000420 | | | 20 | 8 | 15,8 | 20 | 14 | 8 | 22 | 20 |
| 81000425 | | | 25 | 8 | 15,8 | 20 | 14 | 8 | 26 | 30 |
zur Gruppe