Werkstoff: PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung.

Anwendung für Druckluft,öle und Wasser. Maximale Länge 50 m.
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
Artikel Menge Durchmesser innen/außen
[mm]
Einsatzdruck bei 20°C
[bar]
max. Druck bei 20°C
[bar]
max. Temperatur
[°C]
Gewicht g pro Meter
[g/m]
87020612   6 x 1215506097
87020814   8 x 14155060124
87020915   9 x 15155060125
87021016   10 x 16155060147
87021320   13 x 20155060214


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn