Werkstoff: Kettenrad aus Stahl St40/St50.

Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.

Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen leichten Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Bitte beachten Sie die Bohrungsgröße.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14050101   06 B-13/8 x 7/321 und 21545,81M10550,08
14050201   0811/2 x 1/81 und 2 *1873,14M16*550,19
14050301   0831/2 x 3/161 und 2 *1873,14M16*550,21
14050501   08 B-11/2 x 5/161 und 2 1561,08M10550,20
14050601   10 B-15/8 x 3/831576,36M12800,30
14050701   12 B-13/4 x 7/1631591,63M12800,51
14050801   16 B-11" x 17,02 mm413106,14M201000,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn