Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Ausführungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
12181110   1110A37,033,80 243531,4M30,122
12181112   1112B37,033,80263541,8M30,115
12181114   1114B37,033,80293552,3M40,118
12181115   1115B37,033,80303552,3M40,116
12181210   1210A40,036,80253531,4M30,144
12181212   1212A40,036,80263541,8M30,140
12181214   1214B40,036,80293552,3M40,138
12181215   1215B40,036,80303552,3M40,137
12181216   1216B40,036,80313552,3M40,136
12181310   1310A43,039,80283531,4M30,183
12181312   1312A43,039,80283541,8M30,173
12181314   1314A43,039,80293552,3M40,167
12181315   1315A43,039,80303552,3M40,168
12181414   1414A46,342,80313552,3M40,202
12181415   1415A46,342,80313552,3M40,196
12181416   1416A46,342,80313552,3M40,189
12181419   1419B46,342,80353562,8M50,187
12181514   1514A49,345,81343552,3M40,247
12181515   1515A49,345,81343552,3M40,241
12181516   1516A49,345,81343552,3M40,235
12181520   1520A49,345,81363562,8M50,218
12181525   1525B49,345,81423583,3M60,203
12181612   1612A52,348,82373841,8M30,331
12181615   1615A52,348,82373852,3M40,311
12181620   1620A52,348,82373862,8M50,268
12181625   1625B52,348,82423883,3M60,254
12181712   1712A55,351,83403841,8M30,389
12181715   1715A55,351,83403852,3M40,368
12181720   1720A55,351,83403862,8M50,326
12181725   1725A55,351,83423883,3M60,293
12181812   1812A58,354,85433841,8M30,450
12181815   1815A58,354,85433852,3M40,429
12181820   1820A58,354,85433862,8M50,387
12181825   1825A58,354,85433883,3M60,331
12181912   1912A61,357,87453841,8M30,503
12181915   1915A61,357,87453852,3M40,483
12181916   1916A61,357,87453852,3M40,475
12181920   1920A61,357,87453862,8M50,440
12181925   1925A61,357,87453883,3M60,384
12182012   2012A64,360,89463841,8M30,547
12182015   2015A64,360,89463852,3M40,526
12182016   2016A64,360,89463852,3M40,519
12182020   2020A64,360,89463862,8M50,483
12182025   2025A64,360,89463883,3M60,428
12182115   2115A68,063,91483852,3M40,585
12182116   2116A68,063,91483852,3M40,578
12182120   2120A68,063,91483862,8M50,542
12182125   2125A68,063,91483883,3M60,486
12182220   2220A71,066,93503862,8M50,603
12182225   2225A71,066,93503883,3M60,547
12182315   2315A73,569,95523852,3M40,709
12182316   2316A73,569,95523852,3M40,702
12182320   2320A73,569,95523862,8M50,666
12182325   2325A73,569,95523883,3M60,610
12182420   2420A77,072,97543862,8M50,734
12182425   2425A77,072,97543883,3M60,678
12182516   2516A80,076,00573852,3M40,855
12182520   2520A80,076,00573862,8M50,818
12182525   2525A80,076,00573883,3M60,763
12182530   2530A80,076,00573883,3M60,699
12183020   3020A94,791,12604062,8M51,13
12183025   3025A94,791,12604083,3M61,07
12183030   3030A94,791,12604083,3M61,01


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn