Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12788108   857,649,783112450,31
12788109   962,055,703712450,44
12788110   1069,061,644212450,59
12788111   1175,067,614716500,83
12788112   1281,573,615316501,03
12788113   1387,579,595916501,26
12788114   1493,685,616516501,52
12788115   1599,891,637116501,79
12788116   16105,597,657720502,04
12788117   17111,5103,678320502,37
12788118   18118,0109,718920502,71
12788119   19124,2115,759520503,08
12788120   20129,7121,7810020503,45
12788121   21136,0127,8210020503,70
12788122   22141,8133,8610020503,97
12788123   23149,0139,9011020504,51
12788124   24153,9145,9411020504,82
12788125   25160,0152,0012020505,41
12788130   30190,5182,2512020507,20
12788132   32203,3194,3513020508,00
12788138   38239,0230,69130255010,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn