Werkstoff: Kettenräder aus Stahl St40/St50.

Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.

Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette.

Temperaturbereich: -20° bis +120°C.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14052101   06 B-23/8 x 7/321 und 21545,81M10550,15
14052501   08 B-21/2 x 5/161 und 21561,08M10700,40
14052601   10 B-25/8 x 3/831576,36M12800,60
14052701   12 B-23/4 x 7/1631591,63M12801,00
14052801   16 B-21" x 17,02 mm413106,14M201201,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn