Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente entsprechen maßgeblich der Standardausführung. Zur leichteren Montage werden sie mittels der durchgehenden Schraube von der Hebelarmseite befestigt. Maschinenseitig ist ein Gewinde einzubringen. Die beigefügte Schraube ist durch einen O-Ring transportgesichert.
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
Artikel Menge GrößeFmax. bei normal
[N]
Fmax. bei hart
[N]
smax. bei normal
[mm]
smax. bei hart
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
Gewicht
[kg]
14080107   113517050404564 +1,0 -0,55M61008025112,5123088,520,81010,5170,4
14080207   235044050405879 +1,5 -0,57M81008030115183510,58,525,31110,5410,65
14080307   38101050655078108 +2,0 -0,58M101301005015517521510,534,31512,5831,85
14080407   41500187587,57095140 +2,0 -0,510M121751406020516661512,542,01720,51453,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn