Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Winkel β
[°]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
16660001   AT 5101007001,21,5503416669900
16670001   AT 51610011201,21,5505516679900
16680001   AT 52510017501,21,5508516689900
16687001   AT 53210022401,21,55011016689800
16688001   AT 55010035001,21,55017016689901
16860001   AT 101610020802,52,05010116869900
16870001   AT 102510032502,52,05015816879900
16880001   AT 103210041602,52,05020216889900
16884001   AT 104010052002,52,05025316889901
16886001   AT 105010065002,52,05031616899900
16890001   AT 10100100130002,52,05063216899901


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn