Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17366100   5 M101007802,111,594817319900
17366300   5 M1510012682,111,597217339900
17366500   5 M2510021452,111,5912017359900
17366700   5 M5010042902,111,59240-
17566100   8 M2010026403,402,2014017519900
17566300   8 M3010039603,402,2021017539900
17566400   8 M4010052803,402,20280-
17566500   8 M5010074803,402,2035017559900
17566700   8 M85100127003,402,2059517579900
17566800   8 M100100149603,402,20700-
17766100   14 M4010090006,103,9045417766199
17766300   14 M55100128006,103,9062517766399
17766500   14 M85100216006,103,9096417766599


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn