Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Winkel β
[°]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17366101   5 M101007802,111,59 -4817319900
17366301   5 M1510012682,111,59-7217339900
17366501   5 M2510021452,111,59-12017359900
17366701   5 M5010042902,111,59-240 -
17566101   8 M2010026403,402,20-14017519900
17566301   8 M3010039603,402,20-21017539900
17566401   8 M4010052803,402,20-280 -
17566501   8 M5010074803,402,20-35017559900
17566801   8 M100100149603,402,20-700 -
17766101   14 M4010090006,103,90-45417766199
17766301   14 M55100128006,103,90-62517766399
17766501   14 M85100216006,103,90-96417766599


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn