Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
Gewicht
[g]
16669900   AT510565,541,82983,421
16679900   AT516565,541,83583,425
16689900   AT525565,541,84483,440
16689800   AT532565,541,85183,458
16689901   AT550565,541,86983,490
16869900   AT101610898041155108
16879900   AT102510898050155134
16889900   AT103210898057155160
16889901   AT104010898065155182
16899900   AT105010898075155220
16899901   AT10100108980125155360


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn