Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 28 mit flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4" x 1/2". Schlüsselweite 3mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)


Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 28 Nm. Bohrung 19 mm: 40 Nm. Bohrung 24 mm: 62 Nm. Bohrung 28 mm: 71 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250209   1108931,422,338,40,195
62250210   11081031,422,338,40,180
62250211   11081141,822,338,40,165
62250212   11081241,822,338,40,154
6225021270   11081/2"1/8"1/16"22,338,40,154
62250214   11081452,322,338,40,148
62250215   11081552,322,338,40,145
62250216   11081652,322,338,40,140
62250217   11081752,322,338,40,136
62250218   11081862,822,338,40,132
62250219   11081962,822,338,40,126
6225021905   11083/4"3/16"3/32"22,338,40,126
62250220   11082062,822,338,40,122
62250222   11082262,822,338,40,112
6225022222   11087/8"1/4"1/8"22,338,40,112
62250224   11082483,322,338,40,096
62250225   11082583,322,338,40,092
6225022540   11081"1/4"1/8"22,338,40,092
62250228   11082881,322,338,40,088


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn