Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A).

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.



Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μm. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.
Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 = H6/j6; Ø 31-50 = H6/h6; Ø 51-65 = H6/g6.
Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach (nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem
Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.
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
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
l
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anz. x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Flächenpressung P W
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61599814   1410 - 1222 - 39371518,5102,54 x M5 x 122,4123 - 1940,10
61599816   1612 - 1450 - 79411720,5122,55 x M5 x 162,486 - 1520,14
61599820   2015 - 1788 - 120461720,5122,55 x M5 x 163,2164 - 2060,17
61599824   2419 - 21141 - 220502023,5143,06 x M5 x 183,2151 - 1820,22
61599830   3024 - 26212 - 265602225,5163,07 x M5 x 183,2127 - 1470,33
61599836   3626 - 30325 - 4857223,527,5182,755 x M6 x 209,6186 - 2000,52
61599840   4030 - 32616 - 6607223,527,5182,756 x M6 x 209,6173 - 1840,50
61599844   4432 - 36340 - 5258025,529,5202,757 x M6 x 209,6180 - 1950,64
61599850   5038 - 42635 - 8509027,531,5222,758 x M6 x 259,6163 - 1860,87
61599855   5542 - 48595 - 90010030,534,5233,758 x M6 x 259,6141 - 1681,18
61599862   6248 - 521150 - 145011030,534,5233,7510 x M6 x 259,6170 - 1781,41
61599868   6850 - 60905 - 145011530,534,5233,7510 x M6 x 259,6147 - 1701,46


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn