Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
Pw
[N/mm2]
PN
[N/mm2]
SW
[mm]
TA
[Nm]
Gewicht
[g]
61550305   5141915104,026497141018
61550306   6141915124,022096141017
61550307   7162217205,820591161726
61550308   8162217235,818091161724
61550309   9202419439,7246115223547
61550310   10202419489,7221115223544
61550311   112224195910,8225117224451
61550312   122224196510,9207117224448
61550314   142628229313,317999276581
61550315   152628229913,316799276575
61550316   1626282210613,315699276571
61550317   1732342616319,218710832110149
61550318   1835362722324,822412536161197
61550319   1935362723524,821312536161189
61550320   2035362724824,820212536161182
61550322   2242413034931,719711146250343
61550324   2442413038131,718111146250322
61550325   2542413039731,717411146250310
61550328   2847443356540,317411050355403
61550330   3047443360540,316311050355375
61550332   3255513876447,716610255490626
61550335   3555513883647,715210255490566
61550338   38625843114060,215510865700897
61550340   40625843132966,514710865800842
61550342   426563481375671409865800959
61550345   456563481605711429865900855
61550348   48757358222792121777512901470
61550350   50757358232092116777512901380


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn