Material: Stainless steel 1.4305. Temperature range from -40°C to +175°C. Maximum speed 4000 rpm. The screws DIN 912 - A2-70 used in all couplings are covered with a layer of nylon. Thus the bolts do not loosen with vibrations Bore tolerance: +0,051 mm. Feather Key Groove DIN 6885/1, Tolerance P9. The torques in the table are maximum values which can only be achieved with perfect mounting and dimensional accuracy of the shaft.
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
Product Quantity TypeTorque max.
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Bolts DIN 912
[12.9]
Torque Ms
[Nm]
Weight
[g]
60099906   mit Nut*1061821,230M 3 x 81,147
60099908   mit Nut*1682426,835M 3 x 101,1102
60099910   mit Nut*28102932,745M 4 x 122,5185
60099912   mit Nut*34122932,745M 4 x 122,5180
60099914   mit Nut*67143439,150M 5 x 165,4272
60099915   mit Nut*72153439,150M 5 x 165,4266
60099916   mit Nut*77163439,150M 5 x 165,4261
60099919   mit Nut*130194248,265M 6 x 169,6520
60099920   mit Nut*137204248,265M 6 x 169,6518
60099925   mit Nut*171254550,875M 6 x 169,6623
60099930   mit Nut*206305358,183M 6 x 189,6920
60099935   mit Nut*438356774,195M 8 x 25231880
60099940   mit Nut*445407783,4108M 8 x 25232710
60099950   mit Nut*1006508593,2124M10 x 25463520


go to Group


Imprint Terms and Conditions Help Privacy notice Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn