Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60090600   mit Nut*3461821,230M 3 x 82,147
60090800   mit Nut*5082426,835M 3 x 102,1102
60091000   mit Nut*85102932,745M 4 x 124,6185
60091200   mit Nut*105122932,745M 4 x 124,6180
60091400   mit Nut*160143539,150M 5 x 169,5272
60091500   mit Nut*180153539,150M 5 x 169,5266
60091600   mit Nut*200163539,150M 5 x 169,5261
60091900   mit Nut*300194248,265M 6 x 1616520
60092000   mit Nut*350204248,265M 6 x 1616518
60092500   mit Nut*400254550,875M 6 x 1616623
60093000   mit Nut*475305358,183M 6 x 1816920
60093500   mit Nut*1100356774,195M 8 x 25391880
60094000   mit Nut*1325407783,4108M 8 x 25392710
60095000   mit Nut*2250508593,2124M10 x 25773520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn