Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).

Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.

Temperaturbereich: -20ºC bis +60ºC.
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
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
Statisches Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe
60199305   413632,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199306   413832,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199307   4131032,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199308   953842,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199309   9531042,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199310   9531242,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199312   17571050,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199313   17571250,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199315   17571650,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199318   30951259,620,618,450,00,50,251375510601 250 00
60199319   30951659,620,618,450,00,50,251375510601 250 00
60199320   30952059,620,618,450,00,50,251375510601 250 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn